Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura apresenta uma carcaça em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente mobilidade. As dimensões totais incluem uma altura geral de 170 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 110 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 220 kg, tornando-o ideal para aplicações médicas e hospitalares que exigem alta performance e confiabilidade em ambientes profissionais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
5940UAP150P51
EAN
4031582408928
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
89 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
110 kg
Statische Tragfähigkeit
220 kg
Bauhöhe
170 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,1 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
75 mm
Housing
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Schwenklager
Rolamento de esferas de precisão
Dom Durchmesser
56 mm
Störkreis
218 mm
Ausladung
52 mm
Schwenkradius
133 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Poliuretano, Injetado
Breite der Lauffläche
22 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais