Rodízio giratório 150 mm
Linea
EAN:
4031582408911
Número de produto:
5940UAP150P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rola...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, possui diâmetro de 150 mm e rolamento de esferas de precisão que garante excelente desempenho operacional. Com altura total de 170 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 110 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 220 kg. É especialmente adequado para aplicações em hospitais, lares de idosos, equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, aparelhos de ultrassons, ventiladores, robôs cirúrgicos, além de mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema