Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Levina stainless apresenta furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando instalação segura e confiável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com diâmetro de 150 mm, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para funcionamento silencioso e eficiente. As dimensões incluem altura total de 190 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg, adequada para aplicações médicas, hospitalares e industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5380UAC150P30-13
EAN
4031582364101
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
190 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Levina stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Estreito
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
226 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
113 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável

Prémio de Design universal

Prémio de Design universal

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Digitalização fiável
Antimagnético para scanners de segurança e ressonância magnética
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Levina stainless
5381UAC150P30-13

O Levina stainless é um rodízio giratório com travão direcional equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, com diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 190 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P30-13

O rodízio giratório com travão total Levina stainless apresenta fixação por furo da rosca para montagem segura. A carcaça é fabricada em poliamida resistente, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com diâmetro de 150 mm, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para funcionamento silencioso. As dimensões incluem altura total de 190 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg, tornando-o ideal para aplicações hospitalares, equipamentos médicos, carrinhos de catering e sistemas de limpeza profissional.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg