Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Levina apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 150 mm. Com altura total de 190 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, limpeza profissional, compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5370PJP150P30-13 7001
EAN
4031582355048
Número de material S4
990036690
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
59 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
190 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,62 kg
Nome do produto
Levina
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
226 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
113 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio de Design universal

Prémio de Design universal

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

O rodízio giratório com travão direcional Levina apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, garantindo uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e fiável. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 190 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

O rodízio giratório com travão total Levina apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e uma estrutura em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 190 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, limpeza profissional, compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

O rodízio giratório com travão direcional Levina apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, garantindo uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e fiável. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 190 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

O rodízio giratório com travão total Levina apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e uma estrutura em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 190 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, limpeza profissional, compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg