Rodízio giratório 150 mm
Alpha
EAN:
4031582380569
Número de produto:
3470ITP150P63 convex
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversa...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas que assegura rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o rolamento de esferas de precisão integrado oferece desempenho fiável e longevidade. A altura total do rodízio é de 195 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 700 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 350 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.