Rodízio giratório 150 mm
Agila
Número da encomenda:
990027743
EAN:
4031582300840
Número de produto:
2470PJO150P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 185 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas