Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso e diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 185 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470PIO150P30-11
EAN
4031582361162
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
185 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,76 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
240 mm
Offset
45 mm
Raio giratório
120 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Unidade de controlo
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
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
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
2477PIO150P30-11

Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e travagem fiável. O rodízio fixa-se através de um furo da rosca, e os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A caixa é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de rotação com duas filas de esferas, que assegura uma rotação suave e estável em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 150 mm e um rolamento liso, sendo a banda de rodagem em borracha sólida, que não deixa marcas, e o corpo da roda em polipropileno. A altura total do conjunto é de 185 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações: camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg