Rodízio giratório 125 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990800210
EAN:
4031582496598
Número de produto:
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes,...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 125 mm equipada com cubo não maquinado, proporcionando funcionamento fiável e durabilidade em condições de trabalho intensivo. A altura total do conjunto é de 175 mm, oferecendo uma configuração compacta adequada para diversas instalações. O rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 440 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho seguro e eficiente no transporte de cargas pesadas. Esta combinação de características técnicas torna-o ideal para equipamentos industriais que requerem mobilidade controlada e capacidade de carga elevada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais