Rodízio giratório 125 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990800209
EAN:
4031582496581
Número de produto:
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo mobilidade confiáve...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo mobilidade confiável em diversos contextos operacionais. Este rodízio apresenta um cubo não maquinado que garante durabilidade e resistência em ambientes de construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. A roda possui um diâmetro de 125 milímetros, dimensionado para proporcionar estabilidade e facilidade de manobra em superfícies variadas. A altura total do rodízio é de 175 milímetros, permitindo integração adequada em estruturas e equipamentos de diferentes configurações. O sistema de rolamento utiliza um cubo não maquinado que oferece excelente performance e longevidade operacional. A capacidade de carga dinâmica atinge 440 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, garantindo segurança e confiabilidade no transporte de cargas moderadas a pesadas. Este rodízio combina engenharia robusta com versatilidade de aplicação, tornando-o uma solução ideal para ambientes industriais que demandam mobilidade eficiente e durável.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias