Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 125 milímetros, equipada com um cubo não maquinado que garante durabilidade e confiabilidade em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 190 milímetros, proporcionando uma dimensão compacta e versátil para integração em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 440 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, oferecendo desempenho robusto para movimentação controlada de cargas moderadas a pesadas. A construção do Footmaster combina engenharia precisa com materiais de qualidade superior, tornando-o uma solução confiável para ambientes industriais e comerciais que exigem mobilidade segura e estável de equipamentos e estruturas diversas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495171
Número de material S4
990800110
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
128 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
440 kg
Altura total
190 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
11,85 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
120 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
120 mm
Comprimento da placa
145 mm
Largura da placa
145 mm
Suporte
Diâmetro do dome
128 mm
Interferência giratória
200 mm
Offset
33 mm
Raio giratório
100 mm
Roda
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
35 mm
Rolamento
Cubo não maquinado