Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila stainless é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional. O sistema de fixação por furo da rosca permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora um mecanismo giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
7470XSC125P30-13
EAN
4031582350418
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
160 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,76 kg
Nome do produto
Agila stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, médio
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
207 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
103,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
91 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Conjunto de Pegas
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
special-features-image
Funcionalidades especiais