Rodízio giratório 125 mm
Linea
EAN:
4031582352504
Número de produto:
5940XSC125P30-13 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo excelente resistência à corrosão e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 143 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem propriedades eletro-condutivas para dissipação de cargas estáticas.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso