Rodízio giratório 125 mm
Linea
EAN:
4031582382617
Número de produto:
5940UAP125R05-32 CC R9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O suporte é fabricado em poliamida e incorp...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O suporte é fabricado em poliamida e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave, sendo que o suporte com organizador de cabos incorporado é feito de polietileno. A roda possui diâmetro de 125 mm com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e durável. As dimensões incluem altura total de 130 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso