Rodízio giratório 125 mm
Linea
EAN:
4031582352993
Número de produto:
5940UAC125P52 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea é equipado com placa de fixação retangular, espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O aloj...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea é equipado com placa de fixação retangular, espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 148 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade profissional.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso