Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com diâmetro de 125 mm e rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que garante durabilidade superior. Com altura total de 148 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5940UAC125P50 RAL9002
EAN
4031582352979
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
148 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
218 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
109 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
5941UAC125P50 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com diâmetro de 125 mm e rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que garante durabilidade superior. Com altura total de 148 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CUAC125P50 RAL9002

O rodízio giratório com travão combinado Linea é equipado com uma placa de fixação retangular, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 148 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 260 kg, proporcionando desempenho fiável para aplicações hospitalares, equipamentos médicos, mobiliário de escritório e sistemas de transporte profissional.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg