Rodízio giratório 125 mm
Levina
Número da encomenda:
990063830
EAN:
4031582359237
Número de produto:
5370XSP125P51 window-grey
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Levina é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta adequada para aplica...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório Levina é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta adequada para aplicações técnicas exigentes. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão para desempenho otimizado. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 165 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo ideal para equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e aplicações industriais que requerem propriedades antiestáticas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
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
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado