Rodízio giratório 125 mm
Levina
Número da encomenda:
990034258
EAN:
4031582347487
Número de produto:
5370PJP125P50 7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Levina apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas fila...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Levina apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 161 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, limpeza profissional, compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
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
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado