Rodízio giratório 125 mm
Levina
EAN:
4031582362787
Número de produto:
5370PIP125P51
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Levina apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas fila...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Levina apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 165 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, limpeza profissional, compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Funcionalidades especiais