Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Galea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde as propriedades eletro-condutivas proporcionam segurança adicional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070YGH125P30-12
EAN
4031582353600
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,51 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
12 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
5077YGH125P30-12

O rodízio giratório com travão total Galea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde as propriedades eletro-condutivas proporcionam segurança adicional.

125 mm
162 mm
Uso leve
125 mm
162 mm
Uso leve
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
5071YGH125P30-12

O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e uma estrutura em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade segura e eficiente em ambientes que requerem propriedades eletro-condutivas.

125 mm
162 mm
Uso leve
125 mm
162 mm
Uso leve