Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Galea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida e redonda que garante uma fixação robusta e confiável em diversas aplicações. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um sistema de rolamento com duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e duradoura. A roda apresenta um diâmetro de 125 milímetros e é constituída por um corpo em polipropileno revestido com borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento liso integrado na roda permite uma mobilidade eficiente e reduz significativamente o atrito durante a operação. A altura total do rodízio é de 162 milímetros, dimensão essencial para o correto planeamento de integração em sistemas de mobiliário e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 100 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, características que o tornam adequado para aplicações exigentes. O Galea é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche, oferecendo fiabilidade e desempenho em ambientes hospitalares e de serviços alimentares.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070PJH125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395006
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
66 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,64 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea é um rodízio giratório com travessa da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade e manobrabilidade fiáveis. A fixação é do tipo espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta do rodízio no equipamento através de um encaixe cilíndrico. O corpo, ou caixa, é fabricado em poliamida e assegura a integridade estrutural do conjunto, sendo o rolamento de giro constituído por duas filas de esferas, o que proporciona uma rotação suave e estável em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento liso, garantindo um funcionamento silencioso e uniforme. O bandeira de rodagem é em borracha termoplástica, oferecendo boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 162 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas incluem camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg