Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Galea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 163 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade silenciosa e fiável em ambientes que exigem elevados padrões de higiene e funcionalidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
5070PIO125P51
EAN
4031582399554
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,5 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Gabelform
Fechado
Material
Poliamida
Schwenklager
Duas filas de esferas
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha sólida, não deixa marcas
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais