Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e integra rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm, proporcionando configuração compacta e eficiente. Este rodízio suporta uma carga dinâmica de 150 kg a velocidades até 4 km/h e uma carga estática máxima de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UOJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381429
Número de material S4
990061099
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,84 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Branco natural
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e integra rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm, proporcionando configuração compacta e eficiente. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 300 kg, adequando-se perfeitamente a aplicações industriais exigentes como fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e integra rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm, proporcionando configuração compacta e eficiente. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 300 kg, adequando-se perfeitamente a aplicações industriais exigentes como fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg