Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 161 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade estática de 600 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
Número de material S4
990030774
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Altura total
161 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1,81 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
235 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
117,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
96 Shore A
Dureza do Piso (D)
50 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Branco natural
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
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura um funcionamento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O rodízio apresenta uma altura total de 161 mm, dimensão essencial para a integração em sistemas de transporte e movimentação. Em termos de capacidade de carga, o Alpha suporta uma carga estática de 600 kg e uma carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem estabilidade e segurança. Este rodízio é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 161 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e carga estática de 600 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg