Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, permitindo movimentos suaves e precisos em todas as direções. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é fabricada em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo compatibilidade com superfícies sensíveis e mantendo a integridade estética dos ambientes de trabalho. O corpo da roda é construído em polipropileno, material leve e resistente que contribui para a eficiência operacional do conjunto. Com uma altura total de 155 mm, o rodízio oferece dimensões compactas e funcionais. A capacidade de carga estática atinge 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações exigentes. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470PIR125P30-13
EAN
4031582303858
Número de material S4
990066442
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,05 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
37 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
37 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
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
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477PIR125P30-13

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 100 kg a velocidades de 4 km/h e cargas estáticas até 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg