Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é construída com folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, equipada com rolamento de esferas de precisão para desempenho otimizado. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e capacidade estática de 500 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470ITP125P62 TFR
EAN
4031582391893
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,1 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
80 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

A roda Novatech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada com corpo em alumínio e banda de rodagem em poliuretano fundido. O cubo possui comprimento de 45 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço pesada. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, proporcionando excelente durabilidade e aderência, e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e eficiente. O diâmetro da roda é de 125 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 155 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta uma carga estática máxima de 500 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e fiabilidade em operações de transporte e movimentação de cargas pesadas.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço pesada. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, proporcionando excelente durabilidade e aderência, e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e eficiente. O diâmetro da roda é de 125 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 155 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta uma carga estática máxima de 500 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e fiabilidade em operações de transporte e movimentação de cargas pesadas.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg