Rodízio giratório 125 mm
Alpha
Número da encomenda:
990001128
EAN:
4031582303360
Número de produto:
3470DIJ125P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em dive...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma folha de aço pesada que garante robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é assegurado por um rolamento com duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em chapa de aço revestido com borracha sólida que não deixa marcas, características essenciais para ambientes sensíveis e aplicações que exigem proteção de superfícies. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Em termos de capacidade de carga, o Alpha suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, especificações que o tornam adequado para uma ampla gama de utilizações. Este rodízio é particularmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto