Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470PJP125P30-13 2.0
EAN
4031582338973
Número de material S4
990065472
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
160 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,66 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
207 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
103,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
83 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
Conjunto de Pegas
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
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
Agila
2477PJP125P30-13 2.0

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A estrutura é fabricada em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
2477PJP125P30-13 2.0

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A estrutura é fabricada em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg