Rodízio giratório 125 mm
Agila
EAN:
4031582334890
Número de produto:
2470PIP125P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Agila é equipado com furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualque...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila é equipado com furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui diâmetro de 125 mm e é constituída por borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão que assegura funcionamento silencioso e eficiente. As dimensões totais incluem uma altura geral de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando este rodízio adequado para diversas aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável sem danificar superfícies.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas