Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de esferas de precisão. O rodízio apresenta um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470PIP125P30-11
EAN
4031582361322
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
160 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,81 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
207 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
103,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Unidade de controlo
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
2477PIP125P30-11

Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo fiável de carga. O rodízio é fixado através de um furo da rosca, e os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento, o que facilita a integração em diferentes estruturas e equipamentos. A caixa é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um mecanismo de rotação com duas filas de esferas, assegurando uma rotação suave e estável em toda a amplitude de movimento. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e constante. A banda de rolamento é em borracha sólida, que não deixa marcas, e o corpo da roda é em polipropileno. A altura total do rodízio é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg