Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para desempenho otimizado. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2470DYK125R07-Ø24-27
EAN
4031582342208
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Befestigungsart
Expansor sintético, redondo
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Duas filas de esferas
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Chapa de aço
Material der Lauffläche
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento cónico
Conjunto de Pegas
Befestigungsoptionen
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, especificamente concebida para aplicações industriais e comerciais. O pneu apresenta uma largura de 32 mm e é fabricado em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo compatibilidade com diversos tipos de pavimentos. O corpo da roda é construído em chapa de aço, proporcionando durabilidade e resistência estrutural, enquanto o rolamento cónico assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 36 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de castores. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 31 mm e 35 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A faixa de diâmetro compatível garante flexibilidade na instalação, facilitando a integração em diversos sistemas de mobilidade. O design funcional do expansor assegura compatibilidade e desempenho confiável em ambientes industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

O Expansor é um acessório com peso de 0,13 kg, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 24 mm e 27 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodas e eixos. A sua construção robusta e as dimensões precisas garantem uma integração segura e fiável nos sistemas de rodízios, oferecendo aos engenheiros uma solução prática para expansão e compatibilidade dimensional em múltiplas aplicações industriais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 27 mm e 30 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A faixa de diâmetro compatível garante uma instalação segura e precisa, facilitando a integração em sistemas de mobilidade diversos. O design funcional do expansor assegura compatibilidade com múltiplos modelos de rodízios, tornando-o uma escolha prática para aplicações que requerem flexibilidade dimensional.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a diferentes dimensões de encaixe. Este componente apresenta um diâmetro de encaixe variável que se estende de um mínimo de 21,5 mm até um máximo de 24 mm, permitindo uma integração versátil em diversas configurações de rodízios. Com um peso total de 0,12 kg, o expansor oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem flexibilidade dimensional, garantindo compatibilidade com múltiplos sistemas de montagem sem comprometer a integridade estrutural do conjunto.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
2477DYK125R07-Ø24-27

O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rotação com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O conjunto possui diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg