Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Stora apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura um movimento suave e duradouro. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e incorpora rolamento para otimizar o desempenho. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, garantindo mobilidade eficaz em ambientes comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,78 kg
Produktname
Stora
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Furo da rosca
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Gabelform
Estreito
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Duas filas de esferas
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha termoplástica
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

A roda Supratech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em polipropileno com piso de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 34,9 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com rolamento de qualidade, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e confiabilidade estrutural.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg