Rodízio giratório 125 mm
Stora
Número da encomenda:
990034156
EAN:
4031582357639
Número de produto:
2370PHP125P30-13 as
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica anti-estática, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficaz. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando resistência e funcionalidade em aplicações comerciais exigentes.
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
Proteção antiestática fiável
Versão antiestática para proteger utilizadores contra descargas eletrostáticas
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
Auto-limpeza eficiente
Rodízios de corredor com pistas autolimpantes automáticas