Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada e equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 108 mm. Com altura total de 132 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 200 kg a velocidades de 4 km/h e cargas estáticas até 400 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
Número de material S4
990002498
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Altura total
132 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,81 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
80 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
188 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
94 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
36 mm
Diâmetro
108 mm
Largura do corpo
36 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Branco natural
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Variantes
Rodízio fixo 108 mm
Rodízio fixo 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 108 mm e é construída em poliamida, com piso idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme do desgaste e uma performance consistente durante o funcionamento. O rolamento integrado na roda oferece rotação suave e eficiente, reduzindo a fricção e prolongando a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 132 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e movimentação de cargas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg, permitindo aplicações que exigem estabilidade máxima quando o equipamento está parado, e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, adequada para operações contínuas de movimentação. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg