Rodízio giratório 100 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990800113
EAN:
4031582495249
Número de produto:
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e exposi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 100 mm, equipada com um cubo não maquinado que garante durabilidade e fiabilidade operacional em ambientes industriais e comerciais. A altura total do rodízio é de 150 mm, proporcionando uma dimensão compacta e versátil para integração em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O Footmaster suporta uma capacidade de carga dinâmica de 310 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho robusto para movimentação controlada de cargas moderadas a pesadas. A construção do rodízio giratório combina engenharia de precisão com materiais de qualidade industrial, assegurando mobilidade suave e estabilidade durante o funcionamento contínuo. Este componente é particularmente adequado para aplicações que requerem manobra frequente e precisão de posicionamento, mantendo excelentes características de rotação e resistência ao desgaste ao longo do tempo.