Rodízio giratório 100 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990800106
EAN:
4031582495218
Número de produto:
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo mobilidade confiáve...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo mobilidade confiável em diversos contextos operacionais. Este rodízio apresenta um cubo não maquinado que garante durabilidade e resistência em ambientes de trabalho intensivo. A roda possui um diâmetro de 100 mm, proporcionando uma altura total de 150 mm, dimensões que o tornam adequado para integração em estruturas compactas sem comprometer a funcionalidade. O rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 310 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h, especificação que o qualifica para transportes e movimentações controladas. Este produto é particularmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, demonstrando versatilidade em múltiplos segmentos industriais. A combinação de componentes robustos e especificações técnicas precisas assegura desempenho consistente e longevidade operacional em ambientes que demandam confiabilidade e resistência mecânica elevadas.