Rodízio giratório 100 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990800103
EAN:
4031582495287
Número de produto:
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e exposi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 100 mm, equipada com um cubo não maquinado que garante durabilidade e fiabilidade operacional em ambientes industriais e comerciais. A altura total do rodízio é de 150 mm, proporcionando uma dimensão compacta e versátil para integração em diversos tipos de equipamentos e estruturas móveis. O Footmaster suporta uma capacidade de carga dinâmica de 310 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h, permitindo o transporte seguro e eficiente de cargas moderadas a pesadas. A construção robusta do rodízio giratório assegura estabilidade e controlo durante o movimento, enquanto o mecanismo de rotação facilita a manobra em espaços reduzidos e em múltiplas direções. Este rodízio é particularmente adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e fiabilidade consistente em ambientes de trabalho profissionais.