Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 100 mm, equipada com um cubo não maquinado que garante durabilidade e fiabilidade operacional em ambientes industriais e comerciais. A altura total do rodízio é de 160 mm, proporcionando uma dimensão compacta e versátil para integração em diversos tipos de equipamentos e estruturas móveis. O Footmaster suporta uma capacidade de carga dinâmica de 310 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h, permitindo o transporte seguro e eficiente de cargas moderadas a pesadas. A construção robusta do rodízio giratório assegura estabilidade e controlo durante o movimento, enquanto o mecanismo de rotação facilita a manobra em espaços reduzidos e a mudança de direção sem esforço excessivo. Este rodízio é particularmente adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e capacidade de carga fiável, oferecendo uma solução prática e durável para equipamentos industriais, comerciais e de mobiliário que necessitam de deslocação frequente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495164
Número de material S4
990800109
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
118 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
310 kg
Altura total
160 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
6,94 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
92 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
92 mm
Comprimento da placa
112 mm
Largura da placa
112 mm
Suporte
Diâmetro do dome
104 mm
Interferência giratória
168 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
84 mm
Roda
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Cubo não maquinado