Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em polipropileno e piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso para movimento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 4 km/h e capacidade estática de 150 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8470PIO100P62
EAN
4031582381580
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,85 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
182 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
91 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

O Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que são necessárias robustez e higiene. A fixação é feita através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em aço inoxidável, pesado, com um rolamento de duas filas de esferas que garante a rotação suave e precisa da roda em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 100 mm, utiliza um rolamento liso e apresenta uma banda de rodagem em borracha sólida, que não deixa marcas no pavimento, sendo o corpo da roda em polipropileno. A altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este produto destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Alpha stainless
8478PIO100P62

O rodízio fixo Alpha stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A estrutura apresenta um alojamento fabricado em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência à corrosão e durabilidade superior em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, sendo ideal para superfícies sensíveis, e incorpora um rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. O diâmetro da roda é de 100 mm, conferindo ao conjunto uma altura total de 128 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta uma carga estática máxima de 150 kg, adequando-se perfeitamente a aplicações industriais que requerem mobilidade controlada e fiabilidade operacional.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg