Rodízio giratório 100 mm
Linea
EAN:
4031582352948
Número de produto:
5940XSC100P50 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rola...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, com diâmetro de 100 mm e rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para máxima durabilidade. Com altura total de 124 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e diversos outros equipamentos que requerem mobilidade confiável e propriedades eletro-condutivas.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso