Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 118 mm, proporcionando configuração compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 120 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 240 kg, garantindo desempenho robusto em equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos hospitalares, sistemas de catering, computadores móveis e aplicações especializadas que requerem condutividade elétrica e precisão operacional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5940XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352467
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
118 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,62 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Alojamento
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
20 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório desenvolvido para complementar e otimizar o desempenho de rodízios em aplicações industriais e comerciais. Este componente técnico foi concebido para integrar-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, proporcionando funcionalidade adicional e melhorando a eficiência operacional. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade em ambientes de trabalho exigentes, sendo adequado para diversas configurações de equipamentos móveis.

Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea
5947XSC100P30-13 RAL9002

O rodízio giratório com travão total Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo excelente resistência à corrosão e desempenho superior. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 118 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 240 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem propriedades eletro-condutivas para dissipação de cargas eletrostáticas.

100 mm
Uso leve
118 mm
100 mm
Uso leve
118 mm
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo um diâmetro de 100 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 118 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 240 kg, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
Uso leve
118 mm
100 mm
Uso leve
118 mm