Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Linea low height apresenta furo da rosca como sistema de fixação e estrutura em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 100 mm para excelente desempenho de rolamento. Com altura total compacta de apenas 103 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para aplicações médicas e hospitalares como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, carrinhos de diálise e medicação, mobiliário hospitalar, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche e tratamento, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
EAN
4031582347296
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
73 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
103 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,45 kg
Nome do produto
Linea low height
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
41 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
88 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O acessório Linea é um componente técnico desenvolvido para complementar e otimizar o funcionamento de rodízios industriais, proporcionando uma solução eficaz para aplicações que exigem mobilidade controlada e estabilidade operacional. Este acessório integra-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, oferecendo características técnicas que melhoram a performance geral do conjunto.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

O rodízio giratório com travão da roda Linea low height apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A estrutura é fabricada em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso, apresentando diâmetro de 100 mm. As dimensões compactas incluem altura total de apenas 103 mm, ideal para aplicações com restrições de espaço. A capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 200 kg, adequado para equipamentos médicos, mobiliário hospitalar e aplicações industriais que exigem mobilidade confiável.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg