Rodízio giratório 100 mm
Linea low height
Número da encomenda:
990772152
EAN:
4031582373028
Número de produto:
5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida que integra um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e durável. A roda, com diâmetro de 100 mm, é fabricada em poliuretano injetado e suportada por um rolamento de esferas de precisão, proporcionando excelente desempenho e longevidade em aplicações de elevada exigência. O rodízio apresenta uma altura total de 103 mm, permitindo uma integração compacta em diversos equipamentos e móveis. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando este rodízio adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e segura. Este componente é especialmente indicado para utilização em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, carrinhos de medicação, lares de idosos e terceira idade, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons e ventiladores, demonstrando versatilidade em ambientes médicos, hospitalares e de cuidados de saúde.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Carcaça robusta
Rodízio duplo para alta capacidade de carga e baixa altura
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema