Rodízio giratório 100 mm
Linea
EAN:
4031582352931
Número de produto:
5940UAC100P52 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura....
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e durabilidade, e utiliza rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 240 kg, sendo ideal para aplicações médicas, hospitalares e de escritório que exigem mobilidade confiável e precisa.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso