Rodízio giratório 100 mm
Levina
Número da encomenda:
990063882
EAN:
4031582359282
Número de produto:
5370XSP100P50 window-grey
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Levina é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta adequada para aplica...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Levina é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta adequada para aplicações técnicas exigentes. A estrutura é fabricada em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida eletro-condutivo e um piso em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um desempenho otimizado. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto apresenta uma altura total de 137 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 200 kg, tornando-o ideal para equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e aplicações industriais diversas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
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
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado