Rodízio giratório 100 mm
Levina
Número da encomenda:
990037001
EAN:
4031582347548
Número de produto:
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça em poliamida incorpora um sistem...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 137 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores móveis, equipamentos hospitalares, carrinhos de medicação e enfermagem, mobiliário comercial e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Funcionalidades especiais