Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Galea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 139 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde as propriedades eletro-condutivas proporcionam segurança adicional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070YGP100P30-10
EAN
4031582353884
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
139 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambientes profissionais. A fixação é realizada através de furo da rosca, o que permite uma montagem segura e estável na estrutura do equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, assegurando a rotação suave e uniforme do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e estável. A banda de rolamento é em borracha termoplástica eletro-condutiva, enquanto o corpo da roda é em polipropileno eletro-condutivo, característica que permite a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
5071YGP100P30-10

Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações profissionais que exigem mobilidade, estabilidade e controlo preciso. O fixador do produto é do tipo furo da rosca, o que permite a sua montagem direta e segura na estrutura do equipamento, dispensando elementos de fixação adicionais. O corpo, ou caixa, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que assegura a rotação suave em torno do eixo vertical e a distribuição uniforme das cargas. A roda tem um diâmetro de 100 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e estável. O piso de rolamento é constituído por borracha termoplástica eletro-condutiva, enquanto o corpo da roda é em polipropileno eletro-condutivo, características que permitem a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas especificações tornam o Galea adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg