Rodízio giratório 100 mm
Galea
EAN:
4031582399530
Número de produto:
5070YGH100P52
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Galea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O al...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Galea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 141 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)