Rodízio giratório 100 mm
Galea
EAN:
4031582399523
Número de produto:
5070YGH100P51
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rola...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, com diâmetro de 100 mm e rolamento liso para funcionamento silencioso. As dimensões incluem uma altura total de 141 mm, proporcionando um perfil compacto adequado para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, oferecendo propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes sensíveis.
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)