Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
139 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
12 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

O Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambientes profissionais. A fixação é realizada através de furo da rosca, o que permite uma montagem segura e estável na estrutura do equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida, um material resistente e de baixo peso, e integra um sistema de rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 100 mm, é equipada com um rolamento liso e apresenta uma banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, que proporciona aderência e amortecimento adequados. O corpo da roda é constituído por polipropileno eletro-condutivo, contribuindo para a dissipação de cargas electroestáticas. A altura total do rodízio é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de cuidados e de serviço. A fixação é realizada através de furo da rosca, que permite a montagem segura e estável na estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em poliamida, material que assegura resistência mecânica e robustez, e a rotação é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, garantindo uma movimentação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento liso, reduzindo o atrito durante o deslocamento. A banda de rodagem é constituída por borracha termoplástica eletro-condutiva, enquanto o corpo da roda é em polipropileno eletro-condutivo, características que contribuem para a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas incluem camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg