Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Galea é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um sistema de rolamento com duas filas de esferas que garante uma rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, assegurando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento liso integrado na roda proporciona movimento fluido e reduz significativamente o desgaste durante operações contínuas. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 139 mm, permitindo uma integração adequada em estruturas compactas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Galea é especialmente concebido para utilização em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche, oferecendo fiabilidade e desempenho em ambientes de saúde e serviços alimentares.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308594
Número de material S4
990071776
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
65 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
139 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,44 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,2 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
54,4 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
50 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
70 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
60 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Cinzento claro (RAL7035)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
90 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
30 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
“Traffic grey A” (RAL7042)
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077PJH100P60-90x70

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a facilidade de manobra são essenciais, nomeadamente em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições e em cadeiras de duche. A fixação é assegurada por uma placa de fixação retangular, que permite uma montagem firme e segura na estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em poliamida, material que confere resistência mecânica e durabilidade ao conjunto, e o movimento de rotação é garantido por um rolamento de duas filas de esferas, que assegura uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 100 mm, possui um rolamento liso e uma banda de rodagem em borracha termoplástica, que proporciona aderência e amortecimento adequados, e o seu corpo é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a facilidade de manobra são essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação sólida e segura à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, designado por alojamento, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de rotação com duas filas de esferas, que permite uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento liso, garantindo um funcionamento silencioso e uniforme. A banda de rolamento é constituída por borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e proteção do piso, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a impactos. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg